Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B70-60LK |
B70-60RK |
B70-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,181.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | - | 0.32 | 0.31 | 0.33 | Standard | |
2,181.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | - | 0.32 | 0.31 | 0.33 | Links/Rechts | |
2,461.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | 29.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 2 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | Standard |
Loading...
Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Vorschubknopf Position | Mitte | Klemme | Standard |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Grob-/Feineinstellung | Vorschubsteigung(mm) | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
vertauscht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften