Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AHD-65-12-14 |
AHD-65-19-32 |
AHD-87-35-42 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.67 € | 1 | 38 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 60 | 8000 | 0.6 | 6,65 × 10-4 | ||
156.67 € | 1 | 38 Arbeitstage | 10 | 19 | 32 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 60 | 8000 | 0.6 | 6,65 × 10-4 | ||
213.63 € | 1 | 38 Arbeitstage | 10 | 35 | 42 | 100~Unter 500 | 87 | 250 | 6000 | 1 | 2,57 × 10-3 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.2 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0.6 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften