Klauen-Kupplungen / E / Klauenscheibe: Aluminium / Spannsatz / Korpus: Aluminium

Klauen-Kupplungen / E / Klauenscheibe: Aluminium / Spannsatz / Korpus: Aluminium
  • Mengenrabatt
No backlash in the direction of rotation. Divide structure for easy assembly.

[Features]
· Standardized 36 type models from shaft diameter ø5 to ø32.
· By applying pressure to the resin part, there is no backlash.
· High torsional rigidity.
· Easy assembly structure

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-40-11-12
E-60-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

103.52 €

1 19 Arbeitstage 10111210.01 bis 20.004017.6580000.150.52,57 × 10-5

188.00 €

1 64 Arbeitstage 10323220.01 bis 50.006044.1350000.212,51 × 10 -4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Oldham-Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff EN AW-2014 Äquiv.
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2

Technischer Support