Zahnriemenscheiben / P□□MXL6.4 / MXL / ohne Bordscheibe / Aluminium

Zahnriemenscheiben / P□□MXL6.4 / MXL / ohne Bordscheibe / Aluminium
  • Mengenrabatt
Easy specification of shaft hole type/diameter. MISUMI can machine the shaft hole for the pulley of the Mitsuboshi belt without drawings for delivery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P32MXL6.4B-H-4
P32MXL6.4B-H-5
P32MXL6.4B-H-6
P32MXL6.4B-H-7
P32MXL6.4B-H-8
P32MXL6.4B-P-4
P32MXL6.4B-P-5
P32MXL6.4B-P-6
P32MXL6.4B-P-7
P32MXL6.4B-P-8
P36MXL6.4B-H-5
P36MXL6.4B-H-6
P36MXL6.4B-H-7
P36MXL6.4B-H-8
P36MXL6.4B-H-9
P36MXL6.4B-H-10
P36MXL6.4B-P-5
P36MXL6.4B-P-6
P36MXL6.4B-P-7
P36MXL6.4B-P-8
P36MXL6.4B-P-9
P36MXL6.4B-P-10
P40MXL6.4B-H-5
P40MXL6.4B-H-6
P40MXL6.4B-H-7
P40MXL6.4B-H-8
P40MXL6.4B-H-9
P40MXL6.4B-H-10
P40MXL6.4B-N-10
P40MXL6.4B-P-5
P40MXL6.4B-P-6
P40MXL6.4B-P-7
P40MXL6.4B-P-8
P40MXL6.4B-P-9
P40MXL6.4B-P-10
P48MXL6.4B-H-5
P48MXL6.4B-H-6
P48MXL6.4B-H-7
P48MXL6.4B-H-8
P48MXL6.4B-H-9
P48MXL6.4B-H-10
P48MXL6.4B-N-10
P48MXL6.4B-P-5
P48MXL6.4B-P-6
P48MXL6.4B-P-7
P48MXL6.4B-P-8
P48MXL6.4B-P-9
P48MXL6.4B-P-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl - Zähne Äußerster Durchmesser
(mm)
Passfedernut Wellenbohrungsdurchmesser d
(mm)

23.79 €

1 15 Arbeitstage 3226H (Rundbohrung)4

23.79 €

1 15 Arbeitstage 3226H (Rundbohrung)5

23.79 €

1 15 Arbeitstage 3226H (Rundbohrung)6

23.79 €

1 15 Arbeitstage 3226H (Rundbohrung)7

23.79 €

1 15 Arbeitstage 3226H (Rundbohrung)8

28.21 €

1 15 Arbeitstage 3226P (Rundbohrung + Gewinde)4

28.21 €

1 15 Arbeitstage 3226P (Rundbohrung + Gewinde)5

28.21 €

1 15 Arbeitstage 3226P (Rundbohrung + Gewinde)6

28.21 €

1 15 Arbeitstage 3226P (Rundbohrung + Gewinde)7

28.21 €

1 15 Arbeitstage 3226P (Rundbohrung + Gewinde)8

25.60 €

1 15 Arbeitstage 3628H (Rundbohrung)5

25.60 €

1 15 Arbeitstage 3628H (Rundbohrung)6

25.60 €

1 15 Arbeitstage 3628H (Rundbohrung)7

25.60 €

1 15 Arbeitstage 3628H (Rundbohrung)8

25.60 €

1 15 Arbeitstage 3628H (Rundbohrung)9

25.60 €

1 15 Arbeitstage 3628H (Rundbohrung)10

30.02 €

1 15 Arbeitstage 3628P (Rundbohrung + Gewinde)5

30.02 €

1 15 Arbeitstage 3628P (Rundbohrung + Gewinde)6

30.02 €

1 15 Arbeitstage 3628P (Rundbohrung + Gewinde)7

30.02 €

1 15 Arbeitstage 3628P (Rundbohrung + Gewinde)8

30.02 €

1 15 Arbeitstage 3628P (Rundbohrung + Gewinde)9

30.02 €

1 15 Arbeitstage 3628P (Rundbohrung + Gewinde)10

27.19 €

1 15 Arbeitstage 4031H (Rundbohrung)5

27.19 €

1 15 Arbeitstage 4031H (Rundbohrung)6

27.19 €

1 15 Arbeitstage 4031H (Rundbohrung)7

27.19 €

1 15 Arbeitstage 4031H (Rundbohrung)8

27.19 €

1 15 Arbeitstage 4031H (Rundbohrung)9

27.19 €

1 15 Arbeitstage 4031H (Rundbohrung)10

35.37 €

1 15 Arbeitstage 4031N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)10

31.61 €

1 15 Arbeitstage 4031P (Rundbohrung + Gewinde)5

31.61 €

1 15 Arbeitstage 4031P (Rundbohrung + Gewinde)6

31.61 €

1 15 Arbeitstage 4031P (Rundbohrung + Gewinde)7

31.61 €

1 15 Arbeitstage 4031P (Rundbohrung + Gewinde)8

31.61 €

1 15 Arbeitstage 4031P (Rundbohrung + Gewinde)9

31.61 €

1 15 Arbeitstage 4031P (Rundbohrung + Gewinde)10

30.30 €

1 15 Arbeitstage 4835H (Rundbohrung)5

30.30 €

1 15 Arbeitstage 4835H (Rundbohrung)6

30.30 €

1 15 Arbeitstage 4835H (Rundbohrung)7

30.30 €

1 15 Arbeitstage 4835H (Rundbohrung)8

30.30 €

1 15 Arbeitstage 4835H (Rundbohrung)9

30.30 €

1 15 Arbeitstage 4835H (Rundbohrung)10

38.48 €

1 15 Arbeitstage 4835N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)10

34.72 €

1 15 Arbeitstage 4835P (Rundbohrung + Gewinde)5

34.72 €

1 15 Arbeitstage 4835P (Rundbohrung + Gewinde)6

34.72 €

1 15 Arbeitstage 4835P (Rundbohrung + Gewinde)7

34.72 €

1 15 Arbeitstage 4835P (Rundbohrung + Gewinde)8

34.72 €

1 15 Arbeitstage 4835P (Rundbohrung + Gewinde)9

34.72 €

1 15 Arbeitstage 4835P (Rundbohrung + Gewinde)10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen MXL Breite - Riemen (mm) 6.4
Werkstoff Hochfeste Aluminium-Legierung Oberflächenbehandlung NA Form - Antriebsrad B
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support