Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Riemen (mm) | Anzahl - Zähne | Werkstoff | Form - Antriebsrad | Äußerster Durchmesser (mm) | Passfedernut | Wellenbohrungsdurchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 10 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 11 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 12 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 13 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 14 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 15 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 16 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 17 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 18 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 19 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 20 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 21 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 22 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 23 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 24 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 25 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 26 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 27 | ||
42.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | H (Rundbohrung) | 28 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 10 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 11 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 12 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 13 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 14 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 15 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 16 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 17 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 18 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 19 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 20 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 21 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 22 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 23 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 24 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 25 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 26 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 27 | ||
50.40 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS) | 28 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 10 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 11 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 12 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 13 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 14 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 15 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 16 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 17 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 18 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 19 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 20 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 21 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 22 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 23 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 24 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 25 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 26 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 27 | ||
46.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Stahl] Stahl | A | 54 | P (Rundbohrung + Gewinde) | 28 | ||
35.36 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Aluminium] Hochfeste Aluminium-Legierung | A | 54 | H (Rundbohrung) | 10 | ||
35.36 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Aluminium] Hochfeste Aluminium-Legierung | A | 54 | H (Rundbohrung) | 11 | ||
35.36 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 32 | [Aluminium] Hochfeste Aluminium-Legierung | A | 54 | H (Rundbohrung) | 12 |
Loading...
Ausführung | Synchronriemenscheibe | Form - Riemen | S5M | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Riemenscheiben/Laufrollen | Riemenscheibe (ohne Lager) | Ausführung - Riemenform | Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite - Riemen (mm)
Anzahl - Zähne
Werkstoff
Form - Antriebsrad
Passfedernut
Wellenbohrungsdurchmesser d(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften