Zahnriemenscheiben / S8M / Typ konfigurierbar / Bordscheibe abwählbar / Stahl

Zahnriemenscheiben / S8M / Typ konfigurierbar / Bordscheibe abwählbar / Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Easy specification of shaft hole type/diameter. MISUMI can machine the shaft hole for the pulley of the Mitsuboshi belt without drawings for delivery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
P32S8M0150A-H-16
P32S8M0150A-H-17
P32S8M0150A-H-18
P32S8M0150A-H-19
P32S8M0150A-H-20
P32S8M0150A-H-21
P32S8M0150A-H-22
P32S8M0150A-H-23
P32S8M0150A-H-24
P32S8M0150A-H-25
P32S8M0150A-H-26
P32S8M0150A-H-27
P32S8M0150A-H-28
P32S8M0150A-H-29
P32S8M0150A-H-30
P32S8M0150A-H-31
P32S8M0150A-H-32
P32S8M0150A-H-33
P32S8M0150A-H-34
P32S8M0150A-H-35
P32S8M0150A-H-36
P32S8M0150A-H-37
P32S8M0150A-H-38
P32S8M0150A-N-16
P32S8M0150A-N-17
P32S8M0150A-N-18
P32S8M0150A-N-19
P32S8M0150A-N-20
P32S8M0150A-N-21
P32S8M0150A-N-22
P32S8M0150A-N-23
P32S8M0150A-N-24
P32S8M0150A-N-25
P32S8M0150A-N-26
P32S8M0150A-N-27
P32S8M0150A-N-28
P32S8M0150A-N-29
P32S8M0150A-N-30
P32S8M0150A-N-31
P32S8M0150A-N-32
P32S8M0150A-N-33
P32S8M0150A-N-34
P32S8M0150A-N-35
P32S8M0150A-N-36
P32S8M0150A-N-37
P32S8M0150A-N-38
P32S8M0150A-P-16
P32S8M0150A-P-17
P32S8M0150A-P-18
P32S8M0150A-P-19
P32S8M0150A-P-20
P32S8M0150A-P-21
P32S8M0150A-P-22
P32S8M0150A-P-23
P32S8M0150A-P-24
P32S8M0150A-P-25
P32S8M0150A-P-26
P32S8M0150A-P-27
P32S8M0150A-P-28
P32S8M0150A-P-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Riemen (mm) Anzahl - Zähne Form - Antriebsrad Äußerster Durchmesser
(mm)
Passfedernut Wellenbohrungsdurchmesser d
(mm)

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)16

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)17

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)18

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)19

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)20

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)21

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)22

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)23

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)24

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)25

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)26

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)27

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)28

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)29

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)30

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)31

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)32

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)33

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)34

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)35

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)36

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)37

74.21 €

1 15 Arbeitstage 1532A90H (Rundbohrung)38

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)16

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)17

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)18

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)19

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)20

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)21

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)22

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)23

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)24

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)25

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)26

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)27

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)28

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)29

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)30

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)31

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)32

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)33

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)34

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)35

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)36

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)37

82.40 €

1 15 Arbeitstage 1532A90N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)38

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)16

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)17

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)18

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)19

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)20

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)21

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)22

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)23

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)24

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)25

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)26

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)27

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)28

78.63 €

1 15 Arbeitstage 1532A90P (Rundbohrung + Gewinde)29

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen S8M Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung NA Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment

Technischer Support