• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegelräder / rostfreier Stahl / Ausführung wählbar / B

Kegelräder / rostfreier Stahl / Ausführung wählbar / B
  • Mengenrabatt
SUS304 made for straight bevel gear with excellent corrosion resistance. Module 0.8/ 1.0 / 1.5 / 2.0. Gear ratio 1: 2. Tapped at 2 points, directly mountable product also available.

(i)Hinweis

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B1.5SU18-8
B1.5SU36-10
B2SU18-10
B2SU36-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Wellenbohrungskonfig. Zahnbreite B
(mm)
Wellenbohrungs-Ø d
(Ø)
Wellenbohrung, Toleranz Schraube Nut (Breite × Tiefe) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Nabenlänge lh

49.02 €

1 5 Arbeitstage 101.518Rundbohrung9.88H8NANAProdukt mit Vorbohrung12.5

101.87 €

1 7 Arbeitstage 101.536Rundbohrung9.810H8NANAProdukt mit Vorbohrung10

48.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10218Rundbohrung12.610H8NANAProdukt mit Vorbohrung15.12

89.74 €

1 7 Arbeitstage 10236Rundbohrung12.612H8NANAProdukt mit Vorbohrung13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Gerade Übersetzungsverhältnis 2 Werkstoff Edelstahl
Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA
Genauigkeit(* New JIS) Klasse 4 Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support