Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 17:00 (CEST) 24/10/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahl CP Zahnstange RKP-SD

Stahl CP Zahnstange RKP-SD

CP5.0/10.0 CP rack. With the integer tooth pitch, calculating travel distance is easy. Material S45C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RKP5SD5-1616
RKP5SD10-1616
RKP10SD5-3030
RKP10SD10-3030
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Länge L
(mm)
Länge (Nennwert) Anz. Zähne Zahnbreite B
(mm)
Enden, Fertigbearbeitung Zahnstangenhöhe H
(mm)

41.80 €

4 Arbeitstage 101.5915503~5065009816NA16

84.86 €

13 Arbeitstage 101.59151000100020016Verfügbar16

89.99 €

13 Arbeitstage 103.1831503~5065004830NA30

147.43 €

6 Arbeitstage 103.18311000100010030Verfügbar30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Zahnstange (rechteckig) Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung NA Bohrungsanzahl NA Werkstoff Symbol EN 1.1191 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support