Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Präzisionsgeschliffene Zähne CP Pinion SGP-S

Präzisionsgeschliffene Zähne CP Pinion SGP-S
  • Mengenrabatt

JIS N5 high-precision grade ground gear CP rack and pinion. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening.
Directly mountable tapped in 2 points, machined product available. Made from SCM435, 440. [Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGP2S-20
SGP2S-25
SGP2S-30
SGP2S*20
SGP2S*25
SGP2S*30
SGP5S-20
SGP5S-25
SGP5S-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSModul (M)/Kreisteilung (P) Länge L
(mm)
Anz. Zähne Zahnbreite B
(mm)
Montagebohrung Bohrungsanzahl

46.49 €

6 Arbeitstage 100.636615208Produkt mit VorbohrungRundbohrung

51.58 €

6 Arbeitstage 100.636615258Produkt mit VorbohrungRundbohrung

57.56 €

20 Arbeitstage 100.636615308Produkt mit VorbohrungRundbohrung

49.66 €

6 Arbeitstage 100.636615208Fertiges ProduktRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen

54.17 €

6 Arbeitstage 100.636615258Fertiges ProduktRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen

60.69 €

20 Arbeitstage 100.636615308Fertiges ProduktRunde Bohrung + Gewindebohrung, zwei Stellen

37.95 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5915252015Produkt mit VorbohrungRundbohrung

46.39 €

6 Arbeitstage 101.5915252515Produkt mit VorbohrungRundbohrung

62.46 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5915253015Produkt mit VorbohrungRundbohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnausführung Standard Modell Zahnstange (rechteckig) Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung Hochfrequenz Geschliffener Zahn Verfügbar Oberflächenbehandlung NA
Enden, Fertigbearbeitung NA Werkstoff Symbol EN 1.7220 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support