Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetsockel Ausführung MB

Magnetsockel Ausführung MB
  • Mengenrabatt

Widely used as a magnetic holder to fix various measuring devices such as dial gauges on industrial machines and iron surface plates. Plenty of models with a variety of added features.

[Features]
· There are a plenty of small to large size models with a variety of added features so that it can be selected to suit various conditions in the measurement location.
· Stable and highly accurate measurement work can be carried out with the help of the strong magnet and sturdy clamp mechanism.
· Widely used as measuring device holder for measurement of the dimensions of mechanically processed workpieces on industrial machines or on iron surface plates, mainly through comparative measurement, using dial gauge based measuring devices (for test measurement, and detection of variations)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MB-B
MB-BV
MB-F2
MB-FX
MB-K
MB-PSL
MB-RV
MB-T3
MB-W2S
MB-W2V
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Flexible Haltearme, Ausführung Adsorptionsvermögen
(N)
Breite Magnethalter-Standfuß
(mm)
Länge Magnethalter-Standfuß
(mm)
Höhe Magnethalter-Standfuß
(mm)
Hauptsäulendurchmesser
(mm)
Hauptsäulenlänge
(mm)
Durchmesser der Säule
(mm)
Länge der Säule
(mm)

51.09 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm8005058.5551217610165

79.34 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm8005058.5551217610150

123.95 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm8005058.5551219410165

124.64 €

6 Arbeitstage Mechanische Verriegelung, flexibler Arm8005058.55516315--

99.24 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm8005058.5551417812165

60.70 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm300303435754--

134.57 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm10005073551622514165

168.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm130050117552035514200

143.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm10005073552017814/12165/130

126.26 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Fester Arm10005073552017814165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Haltearme Magnetfüße Verfügbar Flexible Haltearme, Endform Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung
Einbauposition Schreibtisch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support