The height can be set in increments of 1 mm (20 to 300 mm). Use for aligning the height together with the base plate (thickness: 10 mm). Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
E06-[20-300/1] |
E07-[6-100/1] |
E08-[4-80/1] |
E12-[4-100/1] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Passender Tisch | h |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 Arbeitstage | 10 | für □40 Tische | 20 ~ 300 | ||
- | 18 Arbeitstage | 10 | für □60 Tische | 6 ~ 100 | ||
- | 18 Arbeitstage | 10 | für □100 Tische | 4 ~ 80 | ||
- | 18 Arbeitstage | 10 | Für automatische Tische der Serie KS102 | 4 ~ 100 |
Loading...
SURUGA SEIKI
Standardpreis 23.31 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
SURUGA SEIKI
Standardpreis 23.25 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
SURUGA SEIKI
Standardpreis 483.73 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.