Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Plattformen zur Höhenverstellung

Plattformen zur Höhenverstellung

A platform for adjusting the optical axis height, etc. Constructed using upper and lower aluminum plates and four stainless steel rods. Any length within 300 mm can be specified in increments of 1 mm.

[Features]
· [A60/A61] Platforms for adjusting the optical axis height etc.
· Constructed using upper and lower aluminum plates and four stainless steel rods.
· Any height within 300 mm can be specified in increments of 1 mm.
· A60 is fixed to various types of base using M4 bolts.
· A61 has bolt holes for M4 and M6 bolts so that it can be fixed to various bases and anti-vibration tables.
· A60 has a mounting surface of 80 mm × 80 mm and the height can be adjusted as a single part. The A61 has a wide mounting surface of 150 mm × 250 mm, ideal for height adjustment of optical systems and slightly larger parts.
· To change only the height, a pole can be purchased separately.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E11[A,​B,​C]-[50-400/1]

Teilenummer
E11[A,​B,​C]-[50-400/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPlatform size (only E11 selected) h (only E11 specified)

-

18 Arbeitstage 1080x80 / 80x270 / 80x54050 ~ 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Säulentyp Aluminiumprofil

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support