• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mikrokopplung Ausführung Erregungsbetrieb

Mikrokopplung Ausführung Erregungsbetrieb
A micro clutch that is ideal for compact precision devices such as office equipment, transmission devices, and vehicle devices that cannot accommodate variation in responsiveness or torque.

[Features]
· Comes with many different types to mount on any location.
· Compact, lightweight, and easy to mount and use.
· There are two types of stators. A flange mounting type that can effectively utilize space, and a bearing mounting type that can be easily set on a shaft.
· Can select from six different types based on the mounting conditions by combining this with three different types of mounting type armature assemblies (direct mounting type, shaft mounting type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102-02-11 24V R5 A5
102-02-15 24V R5 A5
102-02-31 24V R5 A5
102-03-11 24V R6DIN A6DIN
102-03-13 24V 6DIN
102-04-11 24V R8DIN A8DIN
102-04-11 24V R10JIS A8
102-04-13 24V 8DIN
102-04-13 24V 10DIN
102-04-31 24V R8 A8DIN
102-04-35 24V R8 A10
102-05-11 24V R10DIN A10DIN
102-05-11 24V R10DIN A10JIS
102-05-11 24V R15JIS A15JIS
102-05-13 24V 10DIN
102-05-13 24V 10JIS
102-05-13 24V 15DIN
102-05-13 24V 15JIS
102-05-15 24V R15JIS A10
102-05-31 24V R10 A10DIN
102-05-31 24V R10 A10JIS
102-05-31 24V R15 A10DIN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximal Betriebsdrehzahl
(rpm)
Nenndrehmoment
(N・m)
Hauptgehäuse, Befestigungsart Struktur der Welle Rotordurchmesser Schlüsselstandard Rotorbohrung Durchmesser Ankerbohrung Schlüsselstandards Ankerbohrung

132.97 €

1 10 Arbeitstage 10100000.4Seitenmontage (Flansch)Stumpfschweißen5-5-

139.20 €

1 17 Arbeitstage 105000.4Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung5-5-

143.87 €

1 10 Arbeitstage 105000.4Achsmontage (Trockenlager)Stumpfschweißen5Keine Nut für Passfeder5-

145.31 €

1 10 Arbeitstage 10100000.6Seitenmontage (Flansch)Stumpfschweißen6Neue JIS-Norm6Neue JIS-Norm

132.97 €

1 14 Arbeitstage 10100000.6Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung6Neue JIS-Norm--

184.01 €

1 10 Arbeitstage 10100001.2Seitenmontage (Flansch)Stumpfschweißen8Neue JIS-Norm8Neue JIS-Norm

184.01 €

1 17 Arbeitstage 10100001.2Seitenmontage (Flansch)Stumpfschweißen10Alte JIS Norm8-

165.56 €

1 10 Arbeitstage 10100001.2Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung8Neue JIS-Norm--

165.56 €

1 10 Arbeitstage 10100001.2Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung10Neue JIS-Norm--

193.35 €

1 10 Arbeitstage 105001.2Achsmontage (Trockenlager)Stumpfschweißen8Keine Nut für Passfeder8Neue JIS-Norm

199.46 €

1 17 Arbeitstage 105001.2Achsmontage (Trockenlager)Durchgangsbohrung8Keine Nut für Passfeder10-

232.04 €

1 10 Arbeitstage 10100002.4Seitenmontage (Flansch)Stumpfschweißen10Neue JIS-Norm10Neue JIS-Norm

232.04 €

1 17 Arbeitstage 10100002.4Seitenmontage (Flansch)Stumpfschweißen10Neue JIS-Norm10Alte JIS Norm

232.04 €

1 21 Arbeitstage 10100002.4Seitenmontage (Flansch)Stumpfschweißen15Alte JIS Norm15Alte JIS Norm

210.36 €

1 10 Arbeitstage 10100002.4Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung10Neue JIS-Norm--

210.36 €

1 10 Arbeitstage 10100002.4Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung10Alte JIS Norm--

211.96 €

1 10 Arbeitstage 10100002.4Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung15Neue JIS-Norm--

210.36 €

1 17 Arbeitstage 10100002.4Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung15Alte JIS Norm--

244.26 €

1 17 Arbeitstage 105002.4Seitenmontage (Flansch)Durchgangsbohrung15Alte JIS Norm10-

248.93 €

1 10 Arbeitstage 105002.4Achsmontage (Trockenlager)Stumpfschweißen10Keine Nut für Passfeder10Neue JIS-Norm

248.93 €

1 10 Arbeitstage 105002.4Achsmontage (Trockenlager)Stumpfschweißen10Keine Nut für Passfeder10Alte JIS Norm

248.93 €

1 17 Arbeitstage 105002.4Achsmontage (Trockenlager)Stumpfschweißen15Keine Nut für Passfeder10Neue JIS-Norm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Kupplung Modell Unabhängig elektromagnetisch Betriebsbedingung Trockene Ausführung
Verwendete Bewegungsenergie Universell einsetzbar Umwelt, Anwendung Standard Nenndrehmoment (Bereich)(N・m) 0,1-30
Struktur Kompakt Kühlung Natürlich gekühlt Betriebstemperaturbereich(°C) -10::40
Temperaturbeständige Klasse B Spannung (DC)(V) 24

Technischer Support