Bremserregungsbetrieb-Modell

Bremserregungsbetrieb-Modell
A brake that is compatible with all types of general industrial machinery. The logical design that is powerful in withstanding sudden load stops and has an exceptional level for all of the performance such as torque properties and responsiveness required for the brake.

[Features]
· A brake with a thin design.
· Has the same exceptional performance as the clutch, particularly exceptional responsiveness, and is powerful in withstanding sudden load stops.
· You can select a model that has a shape that matches the mounting area and it is lightweight, which makes it easy to install on any device.
· There are three differing types of mounting shapes for armature assembly so that you can select the most appropriate one.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
111-06-11G 24V 12DIN
111-06-11G 24V 12JIS
111-06-11G 24V 15DIN
111-06-11G 24V 15JIS
111-06-12G 24V 12DIN
111-06-12G 24V 12JIS
111-06-12G 24V 15DIN
111-06-12G 24V 15JIS
111-06-13G 24V
111-08-11G 24V 15DIN
111-08-11G 24V 15JIS
111-08-11G 24V 20DIN
111-08-11G 24V 20JIS
111-08-12G 24V 15DIN
111-08-12G 24V 15JIS
111-08-12G 24V 20DIN
111-08-12G 24V 20JIS
111-10-11G 24V 20DIN
111-10-11G 24V 20JIS
111-10-11G 24V 25DIN
111-10-11G 24V 25JIS
111-10-12G 24V 20DIN
111-10-12G 24V 20JIS
111-10-12G 24V 25DIN
111-10-12G 24V 25JIS
111-12-11G 24V 25DIN
111-12-11G 24V 25JIS
111-12-11G 24V 30DIN
111-12-11G 24V 30JIS
111-12-12G 24V 25DIN
111-12-12G 24V 25JIS
111-12-12G 24V 30DIN
111-12-12G 24V 30JIS
111-12-13G 24V
111-16-11G 24V 30DIN
111-16-11G 24V 30JIS
111-16-11G 24V 40DIN
111-16-11G 24V 40JIS
111-16-12G 24V 30JIS
111-16-12G 24V 40DIN
111-16-12G 24V 40JIS
111-20-11G 24V 40DIN
111-20-11G 24V 40JIS
111-20-11G 24V 50DIN
111-20-11G 24V 50JIS
111-20-12G 24V 40DIN
111-20-12G 24V 40JIS
111-20-12G 24V 50DIN
111-20-12G 24V 50JIS
111-20-13G 24V
111-25-11G 24V 50DIN
111-25-11G 24V 50JIS
111-25-11G 24V 60DIN
111-25-11G 24V 60JIS
111-25-12G 24V 50DIN
111-25-12G 24V 50JIS
111-25-12G 24V 60DIN
111-25-12G 24V 60JIS
111-25-13G 24V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximal Betriebsdrehzahl
(rpm)
Nenndrehmoment (Bereich)
(N・m)
Nenndrehmoment
(N・m)
Durchmesser Ankerbohrung Schlüsselstandards Ankerbohrung Montageausführung

258.85 €

1 19 Arbeitstage 1080000,1-30512Neue JIS-NormAllgemeine Form

258.85 €

1 19 Arbeitstage 1080000,1-30512Alte JIS NormAllgemeine Form

258.85 €

1 19 Arbeitstage 1080000,1-30515Neue JIS-NormAllgemeine Form

258.85 €

1 19 Arbeitstage 1080000,1-30515Alte JIS NormAllgemeine Form

258.85 €

1 19 Arbeitstage 1080000,1-30512Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

258.85 €

1 19 Arbeitstage 1080000,1-30512Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

258.85 €

1 19 Arbeitstage 1080000,1-30515Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

258.85 €

1 19 Arbeitstage 1080000,1-30515Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

226.42 €

1 12 Arbeitstage 1080000,1-305NA-Universal-Typ

317.22 €

1 19 Arbeitstage 1060000,1-301015Neue JIS-NormAllgemeine Form

317.22 €

1 19 Arbeitstage 1060000,1-301015Alte JIS NormAllgemeine Form

317.22 €

1 19 Arbeitstage 1060000,1-301020Neue JIS-NormAllgemeine Form

317.22 €

1 19 Arbeitstage 1060000,1-301020Alte JIS NormAllgemeine Form

317.22 €

1 19 Arbeitstage 1060000,1-301015Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

317.22 €

1 19 Arbeitstage 1060000,1-301015Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

317.22 €

1 19 Arbeitstage 1060000,1-301020Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

317.22 €

1 19 Arbeitstage 1060000,1-301020Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

383.97 €

1 19 Arbeitstage 1050000,1-302020Neue JIS-NormAllgemeine Form

383.97 €

1 19 Arbeitstage 1050000,1-302020Alte JIS NormAllgemeine Form

383.97 €

1 19 Arbeitstage 1050000,1-302025Neue JIS-NormAllgemeine Form

383.97 €

1 19 Arbeitstage 1050000,1-302025Alte JIS NormAllgemeine Form

383.97 €

1 19 Arbeitstage 1050000,1-302020Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

383.97 €

1 44 Arbeitstage 1050000,1-302020Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

383.97 €

1 19 Arbeitstage 1050000,1-302025Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

383.97 €

1 19 Arbeitstage 1050000,1-302025Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

507.00 €

1 19 Arbeitstage 10400030.1~604025Neue JIS-NormAllgemeine Form

507.00 €

1 19 Arbeitstage 10400030.1~604025Alte JIS NormAllgemeine Form

507.00 €

1 19 Arbeitstage 10400030.1~604030Neue JIS-NormAllgemeine Form

507.00 €

1 19 Arbeitstage 10400030.1~604030Alte JIS NormAllgemeine Form

507.00 €

1 19 Arbeitstage 10400030.1~604025Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

507.00 €

1 19 Arbeitstage 10400030.1~604025Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

507.00 €

1 19 Arbeitstage 10400030.1~604030Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

507.00 €

1 19 Arbeitstage 10400030.1~604030Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

438.41 €

1 20 Arbeitstage 10400030.1~6040NA-Universal-Typ

728.16 €

1 20 Arbeitstage 10300060.1~2008030Neue JIS-NormAllgemeine Form

728.16 €

1 20 Arbeitstage 10300060.1~2008030Alte JIS NormAllgemeine Form

728.16 €

1 20 Arbeitstage 10300060.1~2008040Neue JIS-NormAllgemeine Form

728.16 €

1 20 Arbeitstage 10300060.1~2008040Alte JIS NormAllgemeine Form

728.16 €

1 20 Arbeitstage 10300060.1~2008030Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

728.16 €

1 20 Arbeitstage 10300060.1~2008040Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

728.16 €

1 20 Arbeitstage 10300060.1~2008040Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

980.93 €

1 20 Arbeitstage 10250060.1~20016040Neue JIS-NormAllgemeine Form

980.93 €

1 20 Arbeitstage 10250060.1~20016040Alte JIS NormAllgemeine Form

980.93 €

1 20 Arbeitstage 10250060.1~20016050Neue JIS-NormAllgemeine Form

980.93 €

1 20 Arbeitstage 10250060.1~20016050Alte JIS NormAllgemeine Form

980.93 €

1 20 Arbeitstage 10250060.1~20016040Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

980.93 €

1 20 Arbeitstage 10250060.1~20016040Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

980.93 €

1 20 Arbeitstage 10250060.1~20016050Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

980.93 €

1 32 Arbeitstage 10250060.1~20016050Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

835.87 €

1 20 Arbeitstage 10250060.1~200160NA-Universal-Typ

1,578.81 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~250032050Neue JIS-NormAllgemeine Form

1,578.81 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~250032050Alte JIS NormAllgemeine Form

1,578.81 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~250032060Neue JIS-NormAllgemeine Form

1,578.81 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~250032060Alte JIS NormAllgemeine Form

1,578.81 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~250032050Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

1,578.81 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~250032050Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

1,578.81 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~250032060Neue JIS-NormDünne platzsparende Ausführung

1,578.81 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~250032060Alte JIS NormDünne platzsparende Ausführung

1,368.26 €

1 20 Arbeitstage 102000200.1~2500320NA-Universal-Typ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Bremse Modell Unabhängig elektromagnetisch Betriebsbedingung Trockene Ausführung
Verwendete Bewegungsenergie Universell einsetzbar Umwelt, Anwendung Standard Hauptgehäuse, Befestigungsart Seitenmontage (Flansch)
Struktur der Welle Durchgangsbohrung Kühlung Natürlich gekühlt Betriebstemperaturbereich(°C) -10::40
Temperaturbeständige Klasse B Spannung (DC)(V) 24

Technischer Support