Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 122 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan
Die Bockrollen von NANSIN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 80 und 122 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 35 oder 60 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SU-KEL-65NL |
SU-KEL-65RL |
SU-KEL-65TP |
SU-KEL-75NL |
SU-KEL-75RL |
SU-KEL-100NM |
SU-KEL-100RL |
SU-KEL-100TP |
SU-KEL-100UM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | ||
11.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | ||
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | |
14.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | ||
13.74 € | 1 | 66 Arbeitstage | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 40 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | ||
30.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 61 | 100 | 25 | |
28.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 61 | 100 | 25 | |
23.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 82 | 40 | 100 | 61 | 100 | 27 | ||
35.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 61 | 100 | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | Lastkategorie | Geringe Last |
Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften