Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 97 mm / [Traglast] 35, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 85 und 97 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 35 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kautschuk und Nylon. Weiß.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SU-SEL-65NL-M12 |
SU-SEL-65RL-M12 |
SU-SEL-75NL-M12 |
SU-SEL-75RL-M12 |
SU-SEL-75TP-M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 65 | 60 | ||
14.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 65 | 60 | ||
19.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 75 | 70 | ||
20.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 75 | 70 | ||
14.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | kA | 75 | 70 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Ø | M12×P1.75 | Radbreite B(mm) | 20 | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen |
Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften