• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller, AW-Serie, frei

Design-Roller, AW-Serie, frei

A swivel caster.

[Features]
· The main bodies of AWNT and AWNS are made of nylon.
· The main body of AWS is aluminum die-cast.
· The large caster receiver can be used.
· AWNS and AWS types can be tightened with the hexagon on the back side of the caster

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWNS-60-M12
AWNT-60
AWS-60-M12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Gewinde-Ø Anwendung Lastkategorie Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)

7.59 €

7 Arbeitstage 10Kunststoff / Doppelräder7035.01~80.0080-[M12(P1.75)] M12×P1.75Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenMittlere Last-

7.59 €

7 Arbeitstage 10Platte, universal / Kunststoff / Doppelräder7635.01~80.0080Rundbohrungen (3 Bohrungen)-Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenMittlere Last40

8.85 €

5 Arbeitstage 10Kunststoff / Doppelräder70140.01~220.00150-[M12(P1.75)] M12×P1.75Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenMittlere Last-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Radwerkstoff Nylon, Schwarz Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Kunststoff Rollen-Ø D(Ø) 60 Radbreite B(mm) 45
Schwenkradius(mm) 52 Radlager kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support