• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller, AW-Serie, frei mit Stopper

Design-Roller, AW-Serie, frei mit Stopper

[Features]
· A caster with swivel stopper.
· Includes a stopper function that stops rotation of the wheel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWNS-60SP-M12
AWNT-60SP
AWS-60SP-M12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Gewinde-Ø Anwendung Lastkategorie Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)

8.55 €

7 Arbeitstage 107035.01~80.0080-[M12(P1.75)] M12×P1.75Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenMittlere Last-

8.55 €

8 Arbeitstage 107635.01~80.0080Rundbohrungen (3 Bohrungen)-Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenMittlere Last40

10.37 €

5 Arbeitstage 1070140.01~220.00150-[M12(P1.75)] M12×P1.75Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenMittlere Last-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Nylon, Schwarz
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff Rollen-Ø D(Ø) 60
Radbreite B(mm) 45 Schwenkradius(mm) 63 Radlager kA
Radstopper SP

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support