• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller, NWS-Serie, frei

Design-Roller, NWS-Serie, frei

A swivel caster.

[Features]
· The main body is chrome plated zinc die-cast.
· The small caster receiver can be used for the 40 mm version, and the large caster receiver can be used for the 50 mm version.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWS-40-M8
NWS-40-M10
NWS-40-UNC3/8
NWS-40-UNC5/16
NWS-50-M8
NWS-50-M10
NWS-50-M12
NWS-50-M12P1.75
NWS-50-UNC3/8
NWS-50-UNC5/16
NWS-50-UNF1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

8.76 €

14 Arbeitstage 105250[M12(P1.75)] M12×P1.754041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen38Geringe Last

10.63 €

14 Arbeitstage 105250[M10] M10×P1.54041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen38Geringe Last

8.14 €

14 Arbeitstage 105250[UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde4041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen38Geringe Last

8.14 €

14 Arbeitstage 105250[UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde4041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen38Geringe Last

10.07 €

14 Arbeitstage 106580[M8] M8 x 1,255048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last

10.07 €

14 Arbeitstage 106580[M10] M10×P1.55048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last

10.82 €

14 Arbeitstage 106580[M12(P1.75)] M12×P1.755048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last

10.07 €

14 Arbeitstage 106580[M12(P1.75)] M12×P1.755048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last

10.07 €

14 Arbeitstage 106580[UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde5048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last

10.07 €

14 Arbeitstage 106580[UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde5048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last

10.07 €

14 Arbeitstage 106580[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde5048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon, Schwarz Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff
Radlager kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support