• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller, NWS-Serie, frei mit Stopper

Design-Roller, NWS-Serie, frei mit Stopper

A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWS-40SP-M8
NWS-40SP-M10
NWS-40SP-UNC3/8
NWS-40SP-UNC5/16
NWS-50SP-M8
NWS-50SP-M10
NWS-50SP-M12
NWS-50SP-M12P1.75
NWS-50SP-UNC3/8
NWS-50SP-UNC5/16
NWS-50SP-UNF1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

10.48 €

14 Arbeitstage 105250[M12(P1.75)] M12×P1.754041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen44Geringe Last

12.35 €

14 Arbeitstage 105250[M10] M10×P1.54041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen44Geringe Last

9.66 €

14 Arbeitstage 105250[UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde4041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen44Geringe Last

10.92 €

5 Arbeitstage 105250[UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde4041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen44Geringe Last

11.41 €

14 Arbeitstage 106580[M8] M8 x 1,255048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen53Geringe Last

11.41 €

14 Arbeitstage 106580[M10] M10×P1.55048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen53Geringe Last

12.36 €

14 Arbeitstage 106580[M12(P1.75)] M12×P1.755048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen53Geringe Last

11.41 €

14 Arbeitstage 106580[M12(P1.75)] M12×P1.755048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen53Geringe Last

11.41 €

14 Arbeitstage 106580[UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde5048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen53Geringe Last

11.41 €

14 Arbeitstage 106580[UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde5048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen53Geringe Last

11.41 €

14 Arbeitstage 106580[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde5048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen53Geringe Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Nylon, Schwarz Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff
Radlager kA Radstopper SP

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support