• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller, NWT-Serie, frei

Design-Roller, NWT-Serie, frei

[Features]
· A swivel caster.
· The main body is chrome-plated zinc die-cast.
· The small caster receiver can be used for the 40 mm version, and the large caster receiver can be used for the 50 mm version.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWT-40
NWT-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)

8.76 €

14 Arbeitstage 1060504041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen38Geringe Last35

10.75 €

14 Arbeitstage 1073805048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon, Schwarz Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (3 Bohrungen) Radlager kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support