• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller, NWT-Serie, frei mit Stopper

Design-Roller, NWT-Serie, frei mit Stopper

[Features]
· A caster with swivel stopper.
· Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.
· The main body is chrome-plated zinc die-cast.
· The small caster receiver can be used for the 40 mm version, and the large caster receiver can be used for the 50 mm version.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWT-40SP
NWT-50SP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)

10.41 €

14 Arbeitstage 1060504041Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen44Geringe Last35

12.22 €

14 Arbeitstage 1073805048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen53Geringe Last40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Nylon, Schwarz Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (3 Bohrungen) Radlager kA Radstopper SP

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support