• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller TNS-Serie Drehgelenkrollen mit Stopper (SP) (TNS-40SP-UNC3/8)

Design-Roller TNS-Serie Drehgelenkrollen mit Stopper (SP) TNS-40SP-UNC3/8

A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNS-40SP-UNC3/8

Teilenummer
TNS-40SP-UNC3/8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

5.53 €

14 Arbeitstage 104640[UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde4042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen42Geringe Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Nylon, Schwarz Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff
Radlager kA Radstopper SP

Sie befinden sich auf der Seite für Design-Roller TNS-Serie Drehgelenkrollen mit Stopper (SP), die Teilenummer ist TNS-40SP-UNC3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNS-40SP-UNC3/8.

Produktvarianten

Teilenummer
TNS-40SP-M10
TNS-50SP-M8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

5.53 €

14 Arbeitstage 104640[M10] M10×P1.54042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen42Geringe Last

7.42 €

14 Arbeitstage 105860[M8] M8 x 1,255044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen49Geringe Last

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support