• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller, TNT-Serie, frei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNT-40
TNT-50
TNT-60
TNT-75
TNT-100
TNT-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)

5.54 €

14 Arbeitstage 105535.01~80.0040[Nylon] Nylon, SchwarzkARundbohrungen (3 Bohrungen)----4042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen34Geringe Last35

6.46 €

14 Arbeitstage 106635.01~80.0060[Nylon] Nylon, SchwarzkARundbohrungen (3 Bohrungen)----5044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen39Geringe Last40

6.75 €

14 Arbeitstage 107635.01~80.0080[Nylon] Nylon, SchwarzkARundbohrungen (3 Bohrungen)----6045Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen47Geringe Last40

15.76 €

14 Arbeitstage 109935.01~80.0080[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung554270587559Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen58Mittlere Last-

22.74 €

14 Arbeitstage 1013580.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung7445967010072Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen78Mittlere Last-

31.89 €

14 Arbeitstage 1014980.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit-7445967012569Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen103Mittlere Last-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Kunststoff / Doppelräder Anschlag kA Befestigungsmaterial Kunststoff
Radlager kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support