• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Design-Roller, TT-Serie, frei mit Stopper

Design-Roller, TT-Serie, frei mit Stopper

A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNS-50SP-M10
TNS-50SP-M12
TNS-50SP-M12P1.75
TNS-50SP-UNC3/8
TT-50SP
TT-60SP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)

7.42 €

14 Arbeitstage 106635.01~80.0080-[M10] M10×P1.55044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen49Mittlere Last-

7.42 €

14 Arbeitstage 106635.01~80.0080-[M12] M12×P1.255044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen49Mittlere Last-

7.42 €

14 Arbeitstage 106635.01~80.0080-[M12(P1.75)] M12×P1.755044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen49Mittlere Last-

7.42 €

14 Arbeitstage 106635.01~80.0080-[UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde5044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen49Mittlere Last-

10.25 €

14 Arbeitstage 106635.01~80.0080-[M8] M8 x 1,255044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen54Mittlere Last-

11.07 €

14 Arbeitstage 107580.01~140.00100Rundbohrungen (3 Bohrungen)-6048Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen57Mittlere Last40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Nylon, Schwarz
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff Radlager kA
Radstopper SP

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support