Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 56 - 145 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon. schwarz, Polyurethan
Die Möbelrollen mit Bremse von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 56 und 145 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 50 oder 100 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Nylon. schwarz und Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UTWB-50B |
UTWB-60B |
UTWB-60P(8-11) |
UTWB-75B-PU |
UTWB-75P-PU |
UTWB-100B-PU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, Schwarz | kA | - | - | - | - | - | [UNF3/8] UNF3/8X16 Schraubengewinde | 50 | 45 | 55 | Geringe Last | - | ||
11.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 35.01~80.00 | 75 | [Nylon] Nylon, Schwarz | kA | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 60 | 56 | 78 | Geringe Last | - | ||
10.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 77 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon, Schwarz | kA | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | - | 60 | 56 | 78 | Mittlere Last | 40 | ||
18.00 € 9.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 83 | 35.01~80.00 | 75 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 73 | 62 | 82 | Mittlere Last | - | ||
23.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 89 | 35.01~80.00 | 75 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 73 | 62 | 82 | Mittlere Last | - | |
30.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 74 | 113 | Mittlere Last | - |
Loading...
Rollenausführung | Kunststoff / Doppelräder | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Radlager | kA | Radstopper | UTWB |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften