Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 160 - 235 mm / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Lenkrollen mit Bremse und mit Federung von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 160 und 235 mm. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 80.01 bis 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GDS-100B-70-SF |
GDS-130B-70-SF |
GDS-200B-75-SF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | ~35.00 | 58 | 58 | 73 | 73 | 100 | 30 | 146 | ||
255.75 € | 1 | 86 Arbeitstage | 10 | 198 | 80.01~140.00 | 70 | 70 | 95 | 95 | 130 | 40 | 177 | ||
301.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 235 | 140.01~220.00 | 70 | 70 | 95 | 95 | 200 | 40 | 214 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Puffer | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar |
Radstopper | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften