Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 97 mm / [Traglast] 35, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 85 und 97 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 35 oder 40 daN (kgf) betragen. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer und Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GEL-65RL |
GEL-65TP |
GEL-75RL |
GEL-75TP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | 65 | 20 | 59 | ||
10.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | 65 | 21 | 59 | ||
13.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | 75 | 20 | 68 | ||
12.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | 75 | 20 | 68 |
Loading...
Rollenausführung | Steckerart | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Wellen-Ø T(mm) | 22 | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen |
Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften