Apparate-Lenkrollen mit Bremse / GMO-Serie / Gummi / Spreizklemmung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / GMO-Serie / Gummi / Spreizklemmung

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 106 - 194 mm / [Traglast] 55, 110 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk. grau



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 106 und 194 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 55 oder 110 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk. grau verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMO-75MMW-5
GMO-150BMW-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager Radstopper

34.31 €

1 6 Arbeitstage 1010635.01~80.00557520103kAW-5

89.25 €

1 8 Arbeitstage 1019480.01~140.0011015032123VerfügbarW-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Steckerart Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Radwerkstoff Kautschuk, Grau
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Wellen-Ø T(mm) 22
Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support