Bockrollen / KEL-Serie / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Bockrollen / KEL-Serie / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 148 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan



Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 80 und 148 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 35 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KEL-65NL
KEL-65RL
KEL-65TP
KEL-75NL
KEL-75RL
KEL-100NM
KEL-100RL
KEL-100TP
KEL-100UM
KEL-125RL
KEL-125TB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Radlager

6.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitRundbohrung562870426520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenkA

5.94 €

1 14 Arbeitstage 1080~35.0035[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung562870426520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenkA

6.15 €

1 8 Arbeitstage 108035.01~80.0040ElastomerkARundbohrung562870426521Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenkA

7.07 €

1 6 Arbeitstage 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitRundbohrung562870427520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenkA

7.13 €

1 6 Arbeitstage 109235.01~80.0040[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung562870427520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenkA

15.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitRundbohrung82401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenkA

10.22 €

1 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0050[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung82401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenkA

15.38 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkARundbohrung82401005810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenkA

20.00 €

1 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung82401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenkA

22.44 €

1 6 Arbeitstage 1014835.01~80.0060[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung80(84)401005812525Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / WerksanlagenkA

23.97 €

1 8 Arbeitstage 1014835.01~80.0060ElastomerkALange Bohrung80(84)401005812527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / WerksanlagenVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support