Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 74 - 133 mm / [Traglast] 55, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Nylon. schwarz
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 74 und 133 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 55 oder 120 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon. Weiß und Nylon. schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SH-50NHS-2-UNF1/2 |
SH-50VHS-2-UNF1/2 |
SH-100NHS-2-UNF1/2 |
SH-100VHS-2-UNF1/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 74 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, Schwarz | Ölbeständigkeit | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 74 | ||
11.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 74 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 50 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 74 | ||
34.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 133 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 105 | ||
34.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 133 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 105 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Ø | UNF1/2×20 Schraubengewinde | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | kA |
Radstopper | S-2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften