• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mehrzweck-Rollen SMO-Serie, frei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMO-75BM-M16
SMO-75MM-M16
SMO-75MM-UNF1/2
SMO-100MM-M16
SMO-100MM-UNF1/2
SMO-125BM-M16
SMO-125BM-UNF1/2
SMO-150BM-M16
SMO-150BM-UNF1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager

21.51 €

5 Arbeitstage 1010535.01~80.0060[M16] M16XP2.07525Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen72Mittlere LastVerfügbar

15.25 €

19 Arbeitstage 1010535.01~80.0055[M16] M16XP2.07520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen72Mittlere LastkA

13.21 €

7 Arbeitstage 1010535.01~80.0055[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde7520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen72Mittlere LastkA

19.15 €

7 Arbeitstage 1013735.01~80.0060[M16] M16XP2.010222Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben89Mittlere LastkA

15.07 €

7 Arbeitstage 1013735.01~80.0060[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde10222Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben89Mittlere LastkA

35.00 €

5 Arbeitstage 1016280.01~140.00100[M16] M16XP2.012625Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111Mittlere LastVerfügbar

29.30 €

7 Arbeitstage 1016280.01~140.00100[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde12625Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111Mittlere LastVerfügbar

60.67 €

7 Arbeitstage 1019280.01~140.00110[M16] M16XP2.015032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben123Mittlere LastVerfügbar

52.52 €

7 Arbeitstage 1019280.01~140.00110[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde15032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben123Mittlere LastVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk, Grau
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support