• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mehrzweck-Rollen SMO-Serie, frei mit Stopper

Mehrzweck-Rollen SMO-Serie, frei mit Stopper
  • Mengenrabatt

A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMO-75MMW-5-M16
SMO-75MMW-5-UNF1/2
SMO-100MMW-5-M16
SMO-100MMW-5-UNF1/2
SMO-125BMW-5-M16
SMO-125BMW-5-UNF1/2
SMO-150BMW-6-M16
SMO-150BMW-6-UNF1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager Radstopper

23.87 €

5 Arbeitstage 1010535.01~80.0055[M16] M16XP2.07520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen103Mittlere LastkAW-5

20.88 €

7 Arbeitstage 1010535.01~80.0055[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde7520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen103Mittlere LastkAW-5

27.91 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013735.01~80.0060[M16] M16XP2.010222Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben128Mittlere LastkAW-5

23.16 €

7 Arbeitstage 1013735.01~80.0060[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde10222Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben128Mittlere LastkAW-5

47.03 €

25 Arbeitstage 1016280.01~140.00100[M16] M16XP2.012625Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben154Mittlere LastVerfügbarW-5

41.19 €

5 Arbeitstage 1016280.01~140.00100[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde12625Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben154Mittlere LastVerfügbarW-5

75.64 €

5 Arbeitstage 1019280.01~140.00110[M16] M16XP2.015032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben123Mittlere LastVerfügbarW-6

66.54 €

7 Arbeitstage 1019280.01~140.00110[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde15032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben123Mittlere LastVerfügbarW-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Radwerkstoff Kautschuk, Grau
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support