Lenkrollen / TE-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon / Lochplatte

Lenkrollen / TE-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 56 - 95 mm / [Traglast] 30, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß



Mit den Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 56 und 95 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 65 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk und Nylon. Weiß.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE-40NM
TE-40RM
TE-40TP
TE-50NM
TE-50RM
TE-50TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)

4.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1056~35.0030[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit4018Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen42

4.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1056~35.0030[Kunstkautschuk] KautschukkA4018Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen42

4.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1056~35.0030ElastomerkA4018Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen42

4.98 €

1 8 Arbeitstage 106535.01~80.0040[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit5020Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen48

4.98 €

1 6 Arbeitstage 1065~35.0035[Kunstkautschuk] KautschukkA5020Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen48

5.63 €

1 8 Arbeitstage 1065~35.0035ElastomerkA5020Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 44 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 27
Plattenlänge L(mm) 55 Plattenbreite W(mm) 38 Lastkategorie Geringe Last
Radlager kA

Technischer Support