Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 56 - 95 mm / [Traglast] 30, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß
Die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 56 und 95 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 30 oder 65 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk und Nylon. Weiß verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TE-40NMS-1 |
TE-40RMS-1 |
TE-40TPS-1 |
TE-50NMS-1 |
TE-50RMS-1 |
TE-50TPS-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
5.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
5.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | Elastomer | kA | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
5.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
5.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
6.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | Elastomer | kA | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 44 | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 27 |
Plattenlänge L(mm) | 55 | Plattenbreite W(mm) | 38 | Schwenkradius(mm) | 61 |
Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA | Radstopper | S-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften