Lenkrollen / TM-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon / Lochplatte

Lenkrollen / TM-Serie / Elastomer, Gummi, Nylon / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 183 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Polyurethan



NANSIN hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 93 und 183 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 100 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau und Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TM-75EM
TM-75MM
TM-75TP
TM-100MM
TM-100NTB
TM-100RL
TM-100TB
TM-100TP
TM-100UM
TM-125BM
TM-125MM
TM-125UM
TM-125VM
TM-150MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Radlager

18.04 €

1 8 Arbeitstage 109335.01~80.0060[Kunstkautschuk] KautschukkA544470587525Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kA

17.82 €

1 8 Arbeitstage 109335.01~80.0055[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA544470587520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kA

16.76 €

1 8 Arbeitstage 109335.01~80.0050ElastomerkA544470587527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kA

23.69 €

1 14 Arbeitstage 1012335.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA5444705810222Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

26.86 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit5444705810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87Verfügbar

23.87 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0065[Kunstkautschuk] KautschukkA5444705810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

25.69 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkA5444705810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87Verfügbar

23.47 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkA5444705810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

25.29 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit5444705810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben87kA

45.78 €

1 65 Arbeitstage 1015880.01~140.00100[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA7450916912625Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111Verfügbar

34.87 €

1 8 Arbeitstage 1015880.01~140.0090[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA7450916912625Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111kA

36.60 €

1 20 Arbeitstage 1015880.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit7450916912525Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111kA

42.45 €

1 77 Arbeitstage 1015880.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukkA7450916912531Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben111kA

46.72 €

1 8 Arbeitstage 1018380.01~140.00100[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA85561078015028Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben123Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support