• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Industrielle Laufrollen SCJ-Serie, Drehgelenk mit Stopper

Industrielle Laufrollen SCJ-Serie, Drehgelenk mit Stopper

A caster with a rubber wheel and swivel stopper.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated. (with B) is a wheel with bearing.
· Wheel diameters of 130 mm, 150 mm, and 200 mm, as well as white rubber wheels are available (lot products).
· The SCP/SCJ series are approved by the Japan Association of Manufacturers Associations.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCJ-130VS
SCJ-150VS
SCJ-200VS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Lastkategorie

106.77 €

7 Arbeitstage 10196140.01~220.0018013038Werksanlagen / Vertikales HebenMittlere Last

112.59 €

5 Arbeitstage 10217140.01~220.0020015042Werksanlagen / Vertikales HebenMittlere Last

138.69 €

5 Arbeitstage 10272220.01~320.0025020045Werksanlagen / Vertikales HebenMittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Wellen-Ø T(Ø) 35
Schwenkradius(mm) 100 Radlager Verfügbar Radstopper -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support