• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Industrielle Laufrollen SKH-Serie montiert

Industrielle Laufrollen SKH-Serie montiert
  • Mengenrabatt

A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The SKH and STH can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing.
· The CCBJ wheel has good heat dissipating properties and is ideal for trolleys.
· With a load equal to or smaller than 200daN (204kgf), can withstand towing at a speed of up to 25km/h

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKH-65GNB
SKH-75GNB
SKH-100MHC
SKH-100VAH
SKH-100VUH
SKH-130MHC
SKH-130VAH
SKH-130VUH
SKH-150MHC
SKH-150VAH
SKH-150VUH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

20.04 €

5 Arbeitstage 1092Niedriger Boden, schwere Last485.01~750.00600[Nylon] Verstärktes Nylon・SchwarzÖlbeständigkeitLange Bohrung78(80)78(80)1191046545Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenBesonders schwere Lasten78-78, 79-79, 80-80

23.14 €

5 Arbeitstage 10106Niedriger Boden, schwere Last485.01~750.00600[Nylon] Verstärktes Nylon・SchwarzÖlbeständigkeitLange Bohrung78(80)78(80)1191047545Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenBesonders schwere Lasten78-78, 79-79, 80-80

58.53 €

7 Arbeitstage 10144-320.01~485.00460[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung98(108)49(55)1378610050Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

35.57 €

5 Arbeitstage 10144-220.01~320.00250[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung98(108)49(55)1378610050Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

48.58 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10144-320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung98(108)49(55)1378610050Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

87.66 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10177-485.01~750.00550[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitRundbohrung100561379313050Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

52.86 €

5 Arbeitstage 10177-220.01~320.00300[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung100561379313050Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

72.26 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10177-485.01~750.00500[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung100561379313050Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

86.96 €

7 Arbeitstage 10198-485.01~750.00600[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitRundbohrung100561379315050Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

64.11 €

5 Arbeitstage 10198-320.01~485.00350[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung100561379315050Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

83.97 €

7 Arbeitstage 10198-485.01~750.00550[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung100561379315050Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales HebenSchwere Last-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Radlager Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support