Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 89 - 194 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 89 und 194 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 160 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSC-65EMS-1-M16 |
SSC-75EMS-1-M16 |
SSC-100NBS-2-M20 |
SSC-100VNS-2-M20 |
SSC-125CBCS-2-M20 |
SSC-125NBNS-2-M20 |
SSC-150CNCS-2-M20 |
SSC-150NBS-2-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.77 € 5.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M16] M16XP2.0 | 65 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 74 | kA | S-1 | |
15.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M16] M16XP2.0 | 75 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 74 | kA | S-1 | ||
46.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 134 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M20] M20XP2.5 | 100 | 29 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 98 | Verfügbar | S-2 | ||
28.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 134 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M20] M20XP2.5 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 98 | kA | S-2 | ||
58.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M20] M20XP2.5 | 125 | 38 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 118 | Verfügbar | S-2 | ||
64.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M20] M20XP2.5 | 125 | 35 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 118 | Verfügbar | S-2 | ||
61.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 122 | kA | S-2 | ||
66.37 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M20] M20XP2.5 | 150 | 35 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 122 | Verfügbar | S-2 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Radstopper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften