Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 165 - 190 mm / [Traglast] 150, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 165 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 160 daN (kgf). Auf 140.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STC-125CBCSW-4 |
STC-125CNCSW-4 |
STC-150CBCSW-4 |
STC-150NBSW-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 165 | 150 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 125 | 38 | 118 | Verfügbar | ||
56.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 165 | 150 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 125 | 38 | 118 | kA | ||
66.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 190 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 150 | 40 | 122 | Verfügbar | ||
62.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 190 | 160 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 150 | 35 | 122 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 75(80) |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 75(80) | Plattenlänge L(mm) | 102 | Plattenbreite W(mm) | 102 |
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last | Kombination des Nutbohrungsabstands | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 |
Radstopper | SW-4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften