• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / SKM-Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / OCTRON-PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch

Bockrollen / SKM-Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / OCTRON-PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 198 mm / [Traglast] 70, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] OCTRON-Polyurethan



Mit den Bockrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 100 und 198 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 70 oder 180 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in OCTRON-Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKM-75VUO
SKM-100VUO
SKM-130VUO
SKM-150VUO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung

83.02 €

1 8 Arbeitstage 1010035.01~80.0070634095717532Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen

119.81 €

1 8 Arbeitstage 1014480.01~140.0010080451158010032Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen

104.33 €

1 8 Arbeitstage 10177140.01~220.00150100561389013038Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen

125.32 €

1 8 Arbeitstage 10198140.01~220.00180100561389015042Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag kA
Radwerkstoff OCTRON-Polyurethan (antistatisch) Radmerkmale Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Mittlere Last Radlager Verfügbar

Technischer Support