Antistatische Laufrollen SR-Serie, Drehteil

Antistatische Laufrollen SR-Serie, Drehteil

A swivel caster with an anti-static rubber wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-50EME-M12
SR-50EME-UNF1/2
SR-65EME-UNF1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

6.30 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel67~35.0035[M12] M12×P1.255021Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen49Geringe Last

4.68 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel67~35.0035[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde5021Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen49Geringe Last

11.51 €

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel8535.01~80.0050[UNF1/2] UNF1/2×20 Schraubengewinde6525Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen60Geringe Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag kA
Radwerkstoff Antistatischer Kautschuk Radmerkmale Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Radlager kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support