• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatische Laufrollen STM-Serie Drehgelenk mit Stopper (Octoron-Urethanräder)

Antistatische Laufrollen STM-Serie Drehgelenk mit Stopper (Octoron-Urethanräder)

An OCTRON urethane (anti-static) wheel caster that includes a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously. Prevents electrostatic damage to transported items.

[Features]
· Stable electrostatic diffusion. Evenly diffuses static electricity
· Excellent low pollution properties. Does not stain floors as carbon black is not used.
· Low turning noise. Less turning noise than that of common urethane materials.
· Ideal for uses in chemical factories where electrostatic sparks are unacceptable, or in clean rooms where the removal of dust, etc., caused by static electricity is desired.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STM-130VUOW-3

Teilenummer
STM-130VUOW-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

94.44 €

7 Arbeitstage 10177140.01~220.00150Lange Bohrung79(82)79(82)10510513038Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen130Mittlere Last79-79, 80-80, 81-81, 82-82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)
Radwerkstoff OCTRON-Polyurethan (antistatisch) Radmerkmale Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Radlager Verfügbar Radstopper W-3

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatische Laufrollen STM-Serie Drehgelenk mit Stopper (Octoron-Urethanräder), die Teilenummer ist STM-130VUOW-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-130VUOW-3.

Produktvarianten

Teilenummer
STM-100VUOW-3
STM-150VUOW-3
STM-75VUOW-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

89.26 €

7 Arbeitstage 1014480.01~140.00100Lange Bohrung70(73)70(73)959510032Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen115Mittlere Last70-70, 71-71, 72-72, 73-73

110.31 €

7 Arbeitstage 10198140.01~220.00180Lange Bohrung87(93)87(93)12012015042Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen130Mittlere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

73.31 €

7 Arbeitstage 1010035.01~80.0070Rundbohrung636381817532Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen89Mittlere Last-

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support