• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatische Laufrollen STM-Serie, Drehteil (Octoron-Urethanräder)

Antistatische Laufrollen STM-Serie, Drehteil (Octoron-Urethanräder)

A swivel caster with an OCTRON urethane (anti-static) wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STM-130VUO

Teilenummer
STM-130VUO
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

86.50 €

7 Arbeitstage 10177140.01~220.00150Lange Bohrung79(82)79(82)10510513038Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen108Mittlere Last79-79, 80-80, 81-81, 82-82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag kA
Radwerkstoff OCTRON-Polyurethan (antistatisch) Radmerkmale Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatische Laufrollen STM-Serie, Drehteil (Octoron-Urethanräder), die Teilenummer ist STM-130VUO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-130VUO.

Produktvarianten

Teilenummer
STM-100VUO
STM-150VUO
STM-75VUO
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands

83.79 €

7 Arbeitstage 1014480.01~140.00100Lange Bohrung70(73)70(73)959510032Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen88Mittlere Last70-70, 71-71, 72-72, 73-73

102.37 €

7 Arbeitstage 10198140.01~220.00180Lange Bohrung87(93)87(93)12012015042Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen124Mittlere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

67.76 €

7 Arbeitstage 1010035.01~80.0070Rundbohrung636381817532Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen68Mittlere Last-

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support