Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 80, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk
NANSIN hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 250 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Antistatischer Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STM-75VAE |
STM-100VSE |
STM-130VSE |
STM-150VSE |
STM-200VSE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 35.01~80.00 | 80 | Rundbohrung | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 68 | - | ||
39.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 88 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | |
58.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 108 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | ||
66.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | |
96.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Lange Bohrung | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatischer Kautschuk | Radmerkmale | Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften