• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Halbzollige Spiegelhalter

Halbzollige Spiegelhalter

A dedicated mirror holder for ø12.7 mm. The operation screws are available as knurled knob types that can be operated by hand, or as set bolt types which embed into equipment and are used to prevent mis-operation.

[Features]
· Has been designed from scratch with a focus on high performance and being small.
· While the main body is of a compact size that can be installed in a space of one cubic inch, the meander width and hysteresis width of the two axes, θy and θz, have been kept to an order of just a few μrad. The stability of 60 hours (at room temperature) after positioning is the best in its class.
· Mount using a single M4 screw. Features a step to stop rotation.
· A mounting plate type that can be installed at 0° and 45° angles is also available.
· When using a plate, the rod axis and the mirror reflecting surface are the same.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FM536-12.7
FM536-12.7-T
FM536-12.7B
FM536-12.7B-T
FM536-12.7K
FM536-12.7K-T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageplatte Einstellschraube

88.66 €

9 Arbeitstage 10NARändelknopf

88.66 €

9 Arbeitstage 10NAT (Stellschraube)

103.13 €

9 Arbeitstage 1045° angeschlossenen PlatteRändelknopf

103.13 €

9 Arbeitstage 1045° angeschlossenen PlatteT (Stellschraube)

103.13 €

9 Arbeitstage 100° angeschlossenen PlatteRändelknopf

103.13 €

9 Arbeitstage 100° angeschlossenen PlatteT (Stellschraube)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verwendeter Spiegeldurchmesser(φ) 12.7 Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,25 Stellachse θy-, θz-Achsen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support