[Features]
· A mirror that splits light entered at 45° into reflected light and transmitted light. The mirror features flat-parallel plates with a chrome film or dielectric multi-layered film coating.
· A type that is generally called a "half-mirror."
· In order to make the transmitted and reflected light amounts 1: 1 using this element, the polarization state of the entered light must be circularly polarized, non-polarized, or linearly polarized at 45°.
· This is because there is a difference between the reflectance (or transmittance) of the P polarization component and the S polarization component.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
S11-20-550E |
S11-30-550E |
S15-20-550E |
S15-30-1400E |
S15-30-550E |
S15-50-550E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Außen-Ø (φ) | Wellenlängenbereich (nm) | Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.18 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 20 | 400~700 | Chrombeschichtung (Rückseite AR-Beschichtung) | ||
119.43 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 30 | 400~700 | Chrombeschichtung (Rückseite AR-Beschichtung) | ||
140.42 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 20 | 400~700 | Mehrschichtige Dielektrikum-Beschichtung (Rückseite AR-Beschichtung) | ||
184.15 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 30 | 1300~1550 | Mehrschichtige Dielektrikum-Beschichtung (Rückseite AR-Beschichtung) | ||
184.15 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 30 | 400~700 | Mehrschichtige Dielektrikum-Beschichtung (Rückseite AR-Beschichtung) | ||
245.37 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 50 | 400~700 | Mehrschichtige Dielektrikum-Beschichtung (Rückseite AR-Beschichtung) |
Loading...
Werkstoff | BK7 |
---|
SURUGA SEIKI
Standardpreis 289.09 €
Lieferzeit: 45 Arbeitstage
SURUGA SEIKI
Standardpreis 21.34 €
Lieferzeit: 27 Arbeitstage
SURUGA SEIKI
Standardpreis 46.24 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
SURUGA SEIKI
Standardpreis 42.64 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
SURUGA SEIKI
Standardpreis 105.44 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
SURUGA SEIKI
Standardpreis 26.21 €
Lieferzeit: 35 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.