[Features]
· Useful if used when the optical axis height is fixed by the optical system.
· Combine with a post fork to arrange in horizontal orientations with a high degree of freedom.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
A444-35-M4 |
A444-35-M6 |
A444-40-M4 |
A444-40-M6 |
A444-50-M4 |
A444-50-M6 |
A444-60-M4 |
A444-60-M6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Höhe L (mm) | Gewindedurchmesser Spitze (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 35 | M4 | ||
37.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 35 | M6 | ||
42.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 40 | M4 | ||
42.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 40 | M6 | ||
47.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 50 | M4 | ||
47.09 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 50 | M6 | ||
51.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 60 | M4 | ||
51.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 60 | M6 |
Loading...
CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Standardpreis 36.20 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Standardpreis 33.05 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
SURUGA SEIKI
Standardpreis 503.35 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.