• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bikonvexlinse (synthetischer Quarz)

Bikonvexlinse (synthetischer Quarz)

Can be used for optical system constructions.

[Features]
· A biconvex lens made of synthetic quartz.
· The focal length can be shortened even more than with plano-convex lenses.
· It has excellent characteristics in regards transmittance in the ultraviolet region.
· There is no type with anti-reflection film.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S62-10-10
S62-10-15
S62-10-20
S62-10-30
S62-10-40
S62-10-50
S62-20-20
S62-20-30
S62-20-40
S62-20-50
S62-20-60
S62-20-70
S62-20-80
S62-20-100
S62-30-30
S62-30-40
S62-30-50
S62-30-60
S62-30-70
S62-30-80
S62-30-90
S62-30-100
S62-30-200
S62-30-300
S62-50-50
S62-50-60
S62-50-70
S62-50-80
S62-50-90
S62-50-100
S62-50-150
S62-50-200
S62-50-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußen-Ø
(φ)
Brennweite f
(mm)

116.58 €

33 Arbeitstage 101010

105.66 €

33 Arbeitstage 101015

107.31 €

33 Arbeitstage 101020

93.40 €

33 Arbeitstage 101030

84.20 €

33 Arbeitstage 101040

92.24 €

33 Arbeitstage 101050

109.74 €

33 Arbeitstage 102020

122.37 €

33 Arbeitstage 102030

122.37 €

33 Arbeitstage 102040

116.58 €

33 Arbeitstage 102050

115.41 €

33 Arbeitstage 102060

110.78 €

33 Arbeitstage 102070

110.78 €

33 Arbeitstage 102080

100.55 €

33 Arbeitstage 1020100

130.74 €

33 Arbeitstage 103030

122.34 €

33 Arbeitstage 103040

99.82 €

33 Arbeitstage 103050

109.74 €

33 Arbeitstage 103060

105.53 €

33 Arbeitstage 103070

105.53 €

33 Arbeitstage 103080

101.33 €

33 Arbeitstage 103090

101.33 €

33 Arbeitstage 1030100

89.01 €

33 Arbeitstage 1030200

101.33 €

33 Arbeitstage 1030300

235.79 €

33 Arbeitstage 105050

175.56 €

33 Arbeitstage 105060

210.58 €

33 Arbeitstage 105070

214.79 €

33 Arbeitstage 105080

210.58 €

33 Arbeitstage 105090

202.18 €

33 Arbeitstage 1050100

175.56 €

33 Arbeitstage 1050150

202.18 €

33 Arbeitstage 1050200

202.18 €

33 Arbeitstage 1050300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Synthetisches Quarz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support