[Features]
· A stand which when placed under an optical bench can hold the bench horizontally using adjustment screws.
· The A11-4N/5N is placed on both sides of the bench. The A11-6N is used by placing in the middle when the bench is long.
· When installing the A10 optical bench, the A11-3 is always required.
· Optical benches A16 and 18 can be fixed directly from the top surface using M6 bolts/screws.
· For loads applied onto the optical bench carrier, as a general rule, avoid unbalanced or concentrated loads and ensure that it is equal to or greater than 20 times the weight of the carrier itself.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SURUGA SEIKI
Standardpreis 483.73 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.